Publique sus productos
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
    XAL

    BETO free standing double

    Lámpara de pie de perfil de aluminio extrusionado en versión angulosa; dos cabezales de iluminación separados; forma extremadamente esbelta (solo 42 x 42 mm); tubo cuadrado; pedestal para integrarse como base de mesa; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; característica de emisión directa / indirecta; proporción de luz directa con reflector de alto brillo + óptica facetada y proyección asimétrica; componente de luz indirecta con pletinas propias y una elegante apariencia de lente para una claridad de techo máxima y homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; interruptor montado en el tubo; zona de detección de sensor de presencia ø4,5m en el suelo (variante brightness & presence sensor); incluye 3 metros de cable de conexión
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBETO_free_standing_double
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosSuelo | Vertical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText