Publique sus productos
BO 45 base surface 2 lamps
BO 45 base surface 2 lamps
BO 45 base surface 2 lamps
BO 45 base surface 2 lamps
    XAL

    BO 45 base surface 2 lamps

    Proyector cilíndrico de aluminio; superficie con recubrimiento de pintura en polvo en blanco, negro o dorado / negro; opcionalmente en colores especiales; proyector giratorio 330° y orientable 90°; con dos luces; carcasa de aluminio para montaje en superficie, incluido convertidor; placa de montaje con convertidor premontado / premontable; cuerpo luminoso insertable por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; refrigeración pasiva de LEDs ; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; no proporciona sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 2 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; reflector de alta calidad vaporizado de aluminio con revestimiento de facetas esféricas; proyección precisa con tres ángulos diferentes; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; protección IP 20; CP I; opcional no atenuable o control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO_45_base_surface_2_lamps
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-12
    • Número de edición3
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)