Publique sus productos
BO 45 intrack 2 lamps
BO 45 intrack 2 lamps
BO 45 intrack 2 lamps
    XAL

    BO 45 intrack 2 lamps

    Proyector de carril electrificado de fundición de aluminio inyectado; recubierto de polvo; cabezal de proyector giratorio de 360° y orientable 90°; con dos luces; driver en el adaptador; opcionalmente con sistema óptico de lentes de alta calidad con precisa característica de emisión; o reflector de alta calidad vaporizado de aluminio con revestimiento de facetas esféricas; característica de emisión precisa con diferentes ángulos de emisión; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; los accesorios ópticos como accesorios; tecnología COB (Chip on Board) o LEDS de alta potencia - máxima eficiencia; no sombras múltiples; LED energét. efic. - excelente reprod. crom.; adaptador para instalación sin herramientas o desplazamiento en diferentes carriles electrificados de 3 fases; adaptador enrasado con la barra conductora
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO_45_intrack_2_lamps
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-01
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)