Publique sus productos
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Archivados

    HELIOS suspended

    Cuerpo con forma de anillo y fabricado en aluminio; superficie con recubrimiento de pintura en polvo en colores blanco o negro; Luminaria suspendida con cable de 1500 mm de altura, cable de alimentación transparente; driver instalado en el techo; cuerpo oblicuo con guía de cable integrada y mecanismo de regulación para compensación de inclinación; disipador de calor integrado en la luminaria para una óptima gestión térmica del LED; distribución de luz directa/indirecta que direcciona la luz en el interior de la luminaria mediante LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente mediante grabado láser orientada hacia arriba y hacia abajo; opcional directo que proporciona un alto control lumínico por el uso de un material de alta reflectancia; iluminación directa: difusor PMMA prismático circular que proporciona una iluminación absolutamente homogénea; iluminación del área de trabajo aprobada según la normativa DIN EN 12464-1 (UGR < 19); LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática ; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; estructura con abertura de 2 orificios para integrar el cableado y sencilla conexión; protección IP 20; CP I; dimable DALI
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHELIOS_suspended
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)17
    • Ancho (mm)524
    • Profundidad (mm)524
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Productos similares

    4.8 de 5 estrellas 4.8 (25)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (32)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)