Publique sus productos
LENO suspended
LENO suspended
LENO suspended
LENO suspended
    XAL

    LENO suspended

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Lámpara suspendida extremadamente plana con altura total de 28 mm; suspendido con cable; regulación de la altura sin necesitar herramientas; incluido cable de alimentación transparente; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; elemento de luz asegurado contra caídas de perfil de aluminio extrusionado que se puede introducir en el canal sin herramientas por medio de un soporte magnético; fuente de luz insertada en un lateral que es guiada y reflectada a través de unos prismas y reflector de alta calidad; cubierta de PMMA iluminada homogéneamente, satinada (enrasada o sobresaliente) o micro-prismática; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLENO_suspended
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-07
    • Número de edición5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText