Publique sus productos
MIRA 150 round trim
MIRA 150 round trim
    XAL

    MIRA 150 round trim

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Cuerpo redondo de aluminio; con marco; para instalación en techos de 2-25 mm de grosor; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; lámpara retrasada; iluminación homogénea, con efecto opal o microprismático; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; convertidor externo para inserción en el techo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIRA_150_round_trim
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText