Publique sus productos
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Cuerpo con forma de anillo y fabricado en aluminio; forma extremadamente esbelta; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; cuerpo luminoso separado del techo; balasto electrónico integrado en la carcasa de superficie; carcasa superf. alineada desde anillo hasta centro; opcional: cubierta opaca de fijación a recorte de techo con imán disponible como accesorio adicional; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; opcionalmente con característica de emisión directa o directa/indirecta; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMITA_circle_450_opal_ceiling
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)426
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)