Publique sus productos
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
    XAL

    MITA circle 450 reflector ceiling

    Cuerpo con forma de anillo y fabricado en aluminio; forma extremadamente esbelta; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; cuerpo luminoso separado del techo; balasto electrónico integrado en la carcasa de superficie; carcasa superf. alineada desde anillo hasta centro; opcional: cubierta opaca de fijación a recorte de techo con imán disponible como accesorio adicional; reflector de alto brillo con óptica facetada; opcionalmente con característica de emisión directa o directa/indirecta; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMITA_circle_450_reflector_ceiling
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)426
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)