Publique sus productos
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
    XAL

    MOVE IN flex 45 round trim

    Proyector de aluminio redondo; recubierto de polvo; instalación sin herramientas mediante kit de montaje (con marco) con sistema inserción de bola; proyector altura ajustable sin herramienta: enrasado al techo, sobresaliente 25 mm o 35 mm; cabezal de proyector giratorio de 360° y orientable 90°; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; sin formación de sombras; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; reflector de alta calidad vaporizado de aluminio con revestimiento de facetas esféricas; característica proyección precisa; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; los accesorios ópticos como accesorios
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IN_45_flex_round_trim
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición3
    • Altura (mm)107
    • Ancho (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)