Publique sus productos
MOVE IN flex 45 round trimless
MOVE IN flex 45 round trimless
    XAL

    MOVE IN flex 45 round trimless

    Proyector de aluminio redondo; recubierto de polvo; instalación sin herramientas mediante kit de montaje (sin marco) con sistema inserción de bola; herramienta de montaje especial para la sencilla instalación de la carcasa sin bordes disponible como accesorio; proyector altura ajustable sin herramienta: enrasado al techo, sobresaliente 25 mm o 35 mm; cabezal de proyector giratorio de 360° y orientable 90°; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; sin formación de sombras; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; reflector de alta calidad vaporizado de aluminio con revestimiento de facetas esféricas; característica proyección precisa; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; los accesorios ópticos como accesorios
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IN_45_flex_round_trimless
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición3
    • Altura (mm)107
    • Ancho (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)