Publique sus productos
MOVE IT 10 track surface
MOVE IT 10 track surface
    XAL

    MOVE IT 10 track surface

    Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 11 mm y con ancho de junta de 10 mm; para montaje sobre pared/techo; diseñado para la creación de sistemas contínuos; montaje flexible del sistema con conectores en forma de L, T o X y conectores FLEX o LEVEL; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI-2; superficie anodizada o recubierto de polvo; montaje flexible y sin herramienta de los insertos con cierre de clip
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_10_track_surface
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)