Publique sus productos
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 S trimless system

    Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; apropiada para el montaje sin bordes en techos de cartón yeso con un espesor de techo de 12,5 mm; apropiada para montaje en techo y paredes; diseñado para sistemas de iluminación continuos, conectores angulares de 90° para el montaje flexible del sistema; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI; superficie anodizada; montaje flexible y sin herramienta de los elementos insertables mediante un soporte magnético con bloqueo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_25_S_trimless_system
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-09
    • Número de edición2
    • Altura (mm)31
    • Ancho (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)