Publique sus productos
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 28 mm; apropiada para el montaje sin bordes en techos de cartón yeso con un espesor de techo de 12,5 mm; apropiada para montaje en techo y paredes; diseñado para sistemas de iluminación continuos, conectores angulares de 90° para el montaje flexible del sistema; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI; superficie anodizada; montaje flexible y sin herramienta de los elementos insertables mediante un soporte magnético con bloqueo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_25_trimless_system
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-09
    • Número de edición2
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)