Publique sus productos
MOVE IT 45 suspended indirect
MOVE IT 45 suspended indirect
    XAL

    MOVE IT 45 suspended indirect

    Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; para montaje suspendido (suspensión de cable); altura regulable sin herramientas; incl. cable de alimentación negra; diseñado para sistemas lumínicos ininterrumpidos, el conector acodado de 90° y el conector de nodos para la conexión de hasta 4 perfiles facilitan un flexible montaje del sistema; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI; superficie anodizada o recubierto de polvo; montaje flexible y sin herramienta de los elementos insertables mediante un soporte magnético con bloqueo; absorbedor de sonido disponible para la integración en el sistema suspendido MOVE IT, compuesto de uniones y perfiles de 1220 mm de largo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_45_suspended_indirect
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-17
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)