Publique sus productos
MOVE IT 45 trimless
MOVE IT 45 trimless
    XAL

    MOVE IT 45 trimless

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; apropiada para el montaje sin bordes en techos de cartón yeso con un espesor de techo de 12,5 mm; apropiada para montaje en techo y paredes; diseñado para sistemas de iluminación continuos, conectores angulares de 90° para el montaje flexible del sistema; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI; superficie anodizada; montaje flexible y sin herramienta de los elementos insertables mediante un soporte magnético con bloqueo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_45_trimless
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-17
    • Número de edición2
    • Altura (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText