Publique sus productos
OPAL JUT-OUT MOVE IT 45
XAL

OPAL JUT-OUT MOVE IT 45

Elemento de luz lineal de aluminio; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; superficie anodizada; sobresale del sistema de perfiles; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; protección de conexión en caliente
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOPAL_JUT-OUT_MOVE_IT_45
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosTecho | Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-17
  • Número de edición3
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)43
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares

4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)