Publique sus productos
SASSO 100 round ceiling adjustable
SASSO 100 round ceiling adjustable
SASSO 100 round ceiling adjustable
    XAL

    SASSO 100 round ceiling adjustable

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Foco cilíndrico de aluminio para montaje en techo; superf. de inserto lumin. pintada; superf. carcasa con recubr. de polvo; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; elemento de luz girable e inclinable; característica de emisión simétrica - precisa gracias al excelente sistema de lentes; con diferentes ángulos de emisión; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; driver integrado en el proyector
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSASSO_100_round_ceiling_adjustable
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición3
    • Altura (mm)162
    • Ancho (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)