Publique sus productos
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Proyector empotrable redondo; instalación sin herramientas mediante kit de montaje con sistema inserción de bola; con marco; superficie lacada; característica de emisión simétrica; proyección precisa con óptica de lente de alta calidad; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSASSO_100_round_downlight_trim
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición3
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)