Publique sus productos
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps

    Proyector cilíndrico de aluminio; inserto lumin. pintado; carcasa con recubr. de polvo; elemento de luz girable e inclinable; con dos luces; carcasa de aluminio para montaje en superficie, incluido convertidor; placa de montaje con convertidor premontado / premontable; cuerpo luminoso insertable por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; proyección precisa con óptica de lente de alta calidad; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria para cableado pasante
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_2_lamps
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-07
    • Número de edición3
    • Altura (mm)81
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)