Publique sus productos
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher floor

    Foco cuadrado de aluminio para montaje en techo; superf. de inserto lumin. pintada; superf. carcasa con recubr. de polvo; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; característica de proyección asimétrica; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; no sombras múltiples; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria para cableado pasante; driver integrado en el proyector
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSASSO_60_square_ceiling_wallwasher_floor
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-07
    • Número de edición3
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)