Publique sus productos
SPIO 20 downlight trimless
SPIO 20 downlight trimless
    XAL

    SPIO 20 downlight trimless

    4.6 de 5 estrellas4.6(17 reseñas)
    Proyector empotrable redondo de aluminio; instalación sin herramientas mediante kit de montaje con sistema inserción de bola; herramienta de montaje especial para la sencilla instalación de la carcasa sin bordes disponible como accesorio; para montaje sin marco en techos de yeso; inserto luminoso pintable; separación emplastable entre el inserto luminoso y el kit de montaje; incluida óptica de alta calidad; característica de emisión precisa con diferentes ángulos de emisión; vista de techo con luminaria empotrada; superficie emis. de luz reducida (solo ø 10 mm); no sombras múltiples; LED energét. efic. - excelente reprod. crom.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPIO_20_downlight_trimless
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición2
    • Altura (mm)66
    • Ancho (mm)26
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)