Publique sus productos
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi
    XAL

    SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher stucchi

    Proyector en raíl electrificado de fundición de aluminio en 2 diferentes variantes (de 4 lámparas o bien de 2x4 lámparas) y con 2 módulos de iluminación diferentes (para shelf floor washer und wall floor washer); superficie con recubrimiento de pintura en polvo en colores blanco o negro; opcionalmente en colores especiales; Proyector para zonas de pasillos con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica faceteada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos, evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo, módulos de iluminación ajustables; (orientable entre +15° y -15°,  variante double-sided output: máximo ángulo de orientación ajustable por un lado); proyector giratorio 365°; disIP ador de calor integrado en la luminaria para una óptima gestión térmica del LED; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; protección IP 20; vidrio de protección IP 40 disponible como accesorio; CP I; incluye accesorio para la correcta alineación de la luminaria; opcional no atenuable o control con DALI-2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSQUADRO_2_x_4_lamps_wallwasher_track
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-12
    • Número de edición3
    • Altura (mm)204
    • Ancho (mm)258
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)