Publique sus productos
STREAMCUT surface
XAL

STREAMCUT surface

Lámparas aptas para el montaje en suelo o en pared de aluminio con un diseño minimalista; cabezal de lámpara con aletas de refrigeración; Orientable +/- 90° y fijable cada 30°; superficie anodizada y pintada al polvo en gris oscuro; montaje opcionalmente atornillado o con piqueta (disponible como accesorio); cristal seguridad parcialmente grabado, fijado con tornillos acero inoxidable; incluida óptica de alta calidad con distribución de luz simétrica o asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; tIP o protección IP 65, con válvula compensación presión; temperatura ambiente de -20°C a +50°C; espacio de conexión de lámpara separado, apropiado para cableado pasante
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTREAMCUT_surface
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosPared | Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-14
  • Número de edición2
  • Altura (mm)286
  • Ancho (mm)135
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares

4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)