Publique sus productos
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Lámpara empotrable de pared de aluminio en diseño sencillo, reducido; superficie anodizada y con recubrimiento de polvo gris oscuro o negro; cristal seguridad parcialmente grabado, fijado con tornillos acero inoxidable; Reflector de aluminio puro anodizado mate con característica de proyección asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; tIP o protección IP 65, con válvula compensación presión; temperatura ambiente de -20°C a +50°C; espacio de conexión de lámpara separado, apropiado para cableado pasante
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTREAMCUT_wall
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosPared | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)