Publique sus productos
TASK double free standing long
TASK double free standing long
TASK double free standing long
    XAL

    TASK double free standing long

    Lámpara de pie con dos cabezales de iluminación rectangulares de aluminio y bordes redondeados; cabezales de iluminación en disposición lineal; perfil extra plano (sólo 15 mm); tubo rectangular; pedestal para integrarse como base de mesa; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; distribución de luz directa/indirecta que direcciona la luz en el interior de la luminaria mediante LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente mediante grabado láser orientada hacia arriba y hacia abajo; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado; opcional: proporción indirecta con pletinas propias oblicuas para característica de emisión asimétrica; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; interruptor montado en el tubo; incluye 3 metros de cable de conexión
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTASK_double_free_standing_long
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosSuelo | Vertical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)