Publique sus productos
TASK free standing U-shape
TASK free standing U-shape
TASK free standing U-shape
TASK free standing U-shape
    XAL

    TASK free standing U-shape

    Luminaria de pie con cabezal de luminaria rectangular de aluminio y  cantos redondeados; perfil extra plano (sólo 15 mm); tubo rectangular; pedestal para integrarse como base de mesa; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; distribución de luz directa/indirecta que direcciona la luz en el interior de la luminaria mediante LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente mediante grabado láser orientada hacia arriba y hacia abajo; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado; opcional: proporción indirecta con pletinas propias oblicuas para característica de emisión asimétrica; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; interruptor montado en el tubo; incluye 3 metros de cable de conexión
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTASK_free_standing_U-shape
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosSuelo | Vertical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)