Publique sus productos
TASK square suspended
TASK square suspended
TASK square suspended
    XAL

    TASK square suspended

    Cuerpo de luminaria cuadrado de aluminio con cantos redondeados; perfil extra plano (sólo 15 mm); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido con cable (4 cables); regulación de la altura sin necesitar herramientas; incluido cable de alimentación transparente; distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism);  la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; orientación luz por medio de un elemento altamente reflectante; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado y una iluminación máxima del techo; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; disponible accesorio para la absorción del ruido
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTASK_square_suspended
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-07
    • Número de edición6
    • Altura (mm)41
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)