Publique sus productos
TASK table
TASK table
    XAL

    TASK table

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Lámpara de escritorio de alta funcionalidad; cabezal de lámpara giratorio en 360º y abatible en +/- 15º; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism);  la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; atenuación continua sin etapas a través de sensor óptico (regulación analógica del 10 al 100 %); toma de carga USB integrada para la carga de un dispositivo inteligente; versión con detector de presencia
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTASK_table
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosMesa | Vertical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)