Publique sus productos
UNICO L6 basic trimless
UNICO L6 basic trimless
    XAL

    UNICO L6 basic trimless

    Luz múltiple empotrable descendente rectangular para montar, de aluminio de colada a presión; equipada con seis sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; instalación sin herramientas mediante kit de montaje con sistema inserción de bola; montaje eléctrico sencillo con conexión enchufable protegida contra la polarización inversa; apropiada para espesores de techo de 2-25 mm; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; para montaje sin marco; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; sin reverberación
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUNICO_L6_basic_trimless
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición2
    • Altura (mm)48
    • Ancho (mm)43
    • Profundidad (mm)231
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)