Publique sus productos
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Lámpara de pared empotr. aluminio; instalación sin herramientas mediante kit de montaje con sistema inserción de bola; para montaje sin marco; 2 lámparas; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; con convertidor externo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; distribución asimétrica de luz; montaje para iluminación de suelo o de techo; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosPared | Empotrado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-26
  • Número de edición2
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)53
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares

4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)