Publique sus productos
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
    XAL

    UNICO wall surface 2 lamps

    Uplight múltiple rectang. alum. para montaje superf.; equipado con dos insertos lumin.; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme de la luz; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria para cableado pasante
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUNICO_wall_surface_2_lamps
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosPared | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)96
    • Ancho (mm)93
    • Profundidad (mm)53
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)