Publique sus productos
VARO 80 track
VARO 80 track
VARO 80 track
    XAL

    VARO 80 track

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Proyector de carril electrificado de fundición de aluminio inyectado; superficie con recubrimiento de pintura en polvo en colores blanco, gris o negro; giratorio 355° y orientable en 90°; convertidor montado en carcasa de proyector de aluminio; con tecnología COB (Chip on Board) para proporcionar una máxima eficiencia; no proporciona sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; reflector alta calidad con óptica de bisel esférica; proyección precisa con tres ángulos diferentes;  intercambiable sin herramienta; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; protección IP 20; CP I; adaptador para instalación sin herramientas o desplazamiento en diferentes carriles electrificados de 3 fases
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVARO_80_track
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-12
    • Número de edición3
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)