Publique sus productos
VELA surface
VELA surface
VELA surface
VELA surface
    XAL

    VELA surface

    4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)
    Cuerpo de lámpara redondo de aluminio, perfil enrollado, soldado sin costuras; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; sistema de montaje rápido sin herramientas; recubrimiento altamente reflectante de la pletina para un mayor rendimiento; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; hasta ø 600 mm: difusor PMMA microprismático; opcionalmente con característica de emisión directa o directa/indirecta; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria con abertura de 2 orificios para integrar cableado y sencilla conexión
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVELA_surface
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)