Publique sus productos
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Cuerpo de lámpara, canal de montaje y cubierta frontal de perfil extrusionado de aluminio, versión poligonal; cuerpo de luminaria extremadamente fino (solo 25 mm), para la proyección directa/indirecta; sin tornillos visibles; superficie anodizada; apropiada para montaje pared; insertos luminosos con reflectores asimétricos de alto brillo de diseño especial, difusores prismáticos lineales con lámina dotados de una distribución de la luz distinta en las proporciones de luz directa e indirecta para un direccionamiento optimizado de la luz y una iluminación homogénea; insertos luminosos de aluminio con recubrimiento de pintura en polvo; CRI ≥ 90 o XPECTRUM; con 2 alimentadores para el control independiente de las proporciones de luz directa/indirecta; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVITA_wall_horizontal_mounting
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosPared | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-19
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares