Publique sus productos
Xypex Concentrado - Impermeabilización de concreto cristalino
Xypex Concentrado - Impermeabilización de concreto cristalino
Xypex Concentrado - Impermeabilización de concreto cristalino
Xypex Concentrado - Impermeabilización de concreto cristalino
Xypex Concentrado - Impermeabilización de concreto cristalino
Xypex Concentrado - Impermeabilización de concreto cristalino
    Xypex

    Xypex Concentrado - Impermeabilización de concreto cristalino

    Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado

    Xypex Concentrado es el producto químicamente más activo dentro del Sistema de Impermeabilización Cristalina Xypex.

    Cuando se mezcla con agua, este polvo gris claro se aplica como una capa de lechada cementosa sobre concreto por encima o por debajo del grado, ya sea como una sola capa o como la primera aplicación de dos capas. También se mezcla en forma Dry-Pac para sellar tiras en juntas de construcción, o para reparar grietas, juntas de construcción defectuosas y panales. Xypex evita la penetración de agua y otros líquidos desde cualquier dirección al provocar una reacción catalítica que produce una formación cristalina no soluble dentro de los poros y los tractos capilares del hormigón y los materiales a base de cemento.

    Xypex Concentrado está disponible en cubos de 20 lb (9,1 kg), cubos de 60 lb (27,2 kg) y bolsas de 50 lb (22,7 kg).

    Recomendado para:

    • Reservorios
    • Plantas de tratamiento de agua potable y residual
    • Bóvedas subterráneas
    • Estructuras secundarias de contención
    • Cimentaciones
    • Túneles y sistemas de transporte subterráneo
    • Piscinas
    • Estructuras para estacionamientos

    Ventajas:

    • Resistente a presión hidrostática extrema
    • Se convierte en parte integral del substrato
    • Puede sellar grietas estáticas de la línea del cabello de hasta 0,4 mm
    • Se puede aplicar al lado positivo o negativo de la superficie de concreto
    • Permite que el concreto respire
    • Altamente resistente a productos químicos agresivos.
    • No es tóxico
    • No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)
    • No requiere una superficie seca
    • No se perfora, ni se rompe, ni tiene traslapes
    • No es necesario cebar o nivelar la superficie antes de la aplicación
    • No requiere sellado, lapeado y acabado de costuras en esquinas, bordes o entre membranas
    • No requiere protección durante el relleno o durante la colocación de acero, malla de alambre u otros materiales.
    • Menos costoso de aplicar que la mayoría de los otros métodos
    • No sujeto a deterioro
    • Permanente
    • Disponible en blanco para una iluminación mejorada

    Palabras clave: Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado

    Especificaciones
    • Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado

      2.01 Materiales
      A. Fabricante aceptable:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451
      Sitio web: www.xypex.com

      Nota: Los fabricantes aceptables incluyen todas las operaciones de fabricación con licencia de Xypex Chemical Corporation.

      B. Productos patentados: Xypex impermeabilizantes de concreto cristalino de la siguiente manera:

      1. Xypex Concentrado

      2. Xypex Modificado

      3. Xypex Patch’n Plug

      Nota: Las especificaciones suplementarias están disponibles para Xypex Admix serie (mezcla) y Xypex Concentrado DS-1/DS-2 (batido en seco).

      C. Sustituciones: No se permiten sustituciones.

      D. Calidad de la fuente: Obtenga todos los productos de impermeabilización cristalina patentados de un solo fabricante.

      2.02 Mezclas

      A. General: Mezcle el material impermeabilizante por volumen con agua limpia y potable. Mezcle el material impermeabilizante en cantidades que se puedan aplicar dentro de 20 a 30 minutos desde el momento de la mezcla. A medida que la mezcla se espese, revuelva con frecuencia, pero no agregue agua adicional. No mezcle agentes adhesivos o aditivos con materiales impermeabilizantes cristalinos.

      B. Mezcla de aplicación con brocha: Mida el polvo seco y colóquelo en un recipiente para mezclar. Mida el agua y mezcle en el polvo seco con una paleta en un taladro eléctrico de baja velocidad (250 RPM) u otro tipo de mezclador que sea aceptable para el fabricante. Las proporciones de mezcla serán las siguientes:

      • Cobertura
        • 0.65 - 0.8 kg/m2 (1.25 - 1.5 lbs./yd2)
        • 1.0 kg/m2 (2.0 lbs./yd2 )
      • Proporciones (por volumen)
        • 5 partes de polvo por 2 partes de agua
        • 3 partes de polvo por 1 parte de agua

      C. Mezcla de aplicación de pulverización: La mezcla debe ser la misma que la especificada para la aplicación con brocha, excepto que la mezcla debe ser más delgada. Utilice las siguientes proporciones solo como guía. Ajuste las proporciones para que coincidan con el tipo de equipo de pulverización y las presiones utilizadas. Las proporciones de mezcla serán las siguientes:

      • Cobertura
        • 0.65 - 0.8 kg/m2 (1.25 - 1.5 lbs./yd2)
      • Proporciones (por volumen)
        • 3 partes de polvo por 1 parte de agua

      D. Mezcla de DRY-PAC: Con una llana, mezcle 1 parte de agua limpia con 6 partes de concentrado de polvo Xypex durante 10 a 15 segundos. Es aceptable que los grumos puedan estar presentes en la mezcla. Mezcle solo la cantidad que pueda aplicarse en 15 minutos.

      Palabras clave: Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxypex-concentrate
    • Familia de productoProductos de revestimiento para impermeabilización de hormigón
    • Grupo de productosConcentrate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
    • Descripción Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCrystalline Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 19 13
    • Título OmniClass Crystalline Waterproofing