Publique sus productos
Xypex Patch'n Plug - Impermeabilización de concreto cristalino, Reparación de cemento hidráulico, Fraguado rápido
Xypex Patch'n Plug - Impermeabilización de concreto cristalino, Reparación de cemento hidráulico, Fraguado rápido
Xypex Patch'n Plug - Impermeabilización de concreto cristalino, Reparación de cemento hidráulico, Fraguado rápido
Xypex Patch'n Plug - Impermeabilización de concreto cristalino, Reparación de cemento hidráulico, Fraguado rápido
Xypex Patch'n Plug - Impermeabilización de concreto cristalino, Reparación de cemento hidráulico, Fraguado rápido
    Xypex

    Xypex Patch'n Plug - Impermeabilización de concreto cristalino, Reparación de cemento hidráulico, Fraguado rápido

    Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado, Fraguado rápido, Reparación de cemento hidráulico

    Xypex Patch'n Plug es un compuesto de cemento hidráulico de fraguado rápido especialmente diseñado para parchar y reparar el concreto.

    Patch’n Plug detiene el flujo de agua en segundos y se usa para sellar grietas, orificios de sujeción y otros defectos en el concreto. Las características de sellado de alto desempeño de Patch’n Plug son acentuadas por la tecnología única de imper- meabilización por cristalización de Xypex.

    Xypex Patch’n Plug está disponible en cubetas de 9.1 kg (20 lbs.) y de 27.2 kg (60 lbs.).

    Recomendado para:

    • Detener un flujo activo de agua a través de grietas y defectos en el sustrato
    • Reparación de sustratos de concreto antes de la aplicación de materiales de recubrimiento Xypex
    • Reparar orificios de sujeción y otros problemas de consolidación como panales u hormigueros
    • Reparación de juntas de construcción con fugas.
    • Sellado alrededor de las penetraciones de tuberías

    Ventajas:

    • Componente único (simplemente agregar agua)
    • Fraguado rápido: dos a tres minutos a 70ºF (21ºC)
    • Excelente resistencia estructural
    • Contiene la química única por cristalización de Xypex para autosellado de grietas y otros defectos
    • Permite volver a operar rápidamente las estructuras de contención de agua
    • Producto a base de cemento – compatible con sustratos de concreto y mampostería
    • Tan duradero como la mampostería y el hormigón al que se aplica
    • No metálico (no se oxidará ni deteriorará)
    • No es tóxico / No cotiene Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs por sus siglas en inglés)
    • Certificado NSF 61

    Palabras clave: Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado, Fraguado rápido, Reparación de cemento hidráulico

    Especificaciones
    • Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado, Fraguado rápido, Reparación de cemento hidráulico

      2.01 Materiales
      A. Fabricante aceptable:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451
      Sitio web: www.xypex.com

      Nota: Los fabricantes aceptables incluyen todas las operaciones de fabricación con licencia de Xypex Chemical Corporation.

      B. Productos patentados: Xypex impermeabilizantes de concreto cristalino de la siguiente manera:

      1. Xypex Concentrado

      2. Xypex Modificado

      3. Xypex Patch’n Plug

      Nota: Las especificaciones suplementarias están disponibles para Xypex Admix serie (mezcla) y Xypex Concentrado DS-1/DS-2 (batido en seco).

      C. Sustituciones: No se permiten sustituciones.

      D. Calidad de la fuente: Obtenga todos los productos de impermeabilización cristalina patentados de un solo fabricante.

      2.02 Mezclas

      A. General: Mezcle el material impermeabilizante por volumen con agua limpia y potable. Mezcle el material impermeabilizante en cantidades que se puedan aplicar dentro de 20 a 30 minutos desde el momento de la mezcla. A medida que la mezcla se espese, revuelva con frecuencia, pero no agregue agua adicional. No mezcle agentes adhesivos o aditivos con materiales impermeabilizantes cristalinos.

      B. Mezcla de aplicación con brocha: Mida el polvo seco y colóquelo en un recipiente para mezclar. Mida el agua y mezcle en el polvo seco con una paleta en un taladro eléctrico de baja velocidad (250 RPM) u otro tipo de mezclador que sea aceptable para el fabricante. Las proporciones de mezcla serán las siguientes:

      • Cobertura
        • 0.65 - 0.8 kg/m2 (1.25 - 1.5 lbs./yd2)
        • 1.0 kg/m2 (2.0 lbs./yd2 )
      • Proporciones (por volumen)
        • 5 partes de polvo por 2 partes de agua
        • 3 partes de polvo por 1 parte de agua

      C. Mezcla de aplicación de pulverización: La mezcla debe ser la misma que la especificada para la aplicación con brocha, excepto que la mezcla debe ser más delgada. Utilice las siguientes proporciones solo como guía. Ajuste las proporciones para que coincidan con el tipo de equipo de pulverización y las presiones utilizadas. Las proporciones de mezcla serán las siguientes:

      • Cobertura
        • 0.65 - 0.8 kg/m2 (1.25 - 1.5 lbs./yd2)
      • Proporciones (por volumen)
        • 3 partes de polvo por 1 parte de agua

      D. Mezcla de DRY-PAC: Con una llana, mezcle 1 parte de agua limpia con 6 partes de concentrado de polvo Xypex durante 10 a 15 segundos. Es aceptable que los grumos puedan estar presentes en la mezcla. Mezcle solo la cantidad que pueda aplicarse en 15 minutos.

      Palabras clave: Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado, Fraguado rápido, Reparación de cemento hidráulico

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxypex-patch-n-plug-crystalline-concrete-waterproofing
    • Familia de productoProductos de reparación de impermeabilización de hormigón
    • Grupo de productosPatch'n Plug
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
    • Descripción Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 30
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMaintenance of Cast-in-Place Concrete
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniClass Repair Mortars

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue