Publique sus productos
CBR10 Loudspeaker

CBR10 Loudspeaker

Traducido por Google,

Los versátiles altavoces de la serie CBR ofrecen un rendimiento de audio excepcional para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sonido principal, monitorización de escenario o instalaciones.

Especificaciones
  • The CBR10 is the most compact model in its series. While delivering astonishing power for its size and weight, the CBR10 is ideal for both portable and installed applications.
    • 10in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Floor monitoring angle
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Especificaciones técnicas
  • Referenciacbr10-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosCBR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)493
  • Ancho (mm)308
  • Profundidad (mm)289
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)9.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers