Publique sus productos
CBR15 Loudspeaker

CBR15 Loudspeaker

Traducido por Google,
Los versátiles altavoces de la serie CBR ofrecen un rendimiento de audio excepcional para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sonido principal, monitorización de escenario o instalaciones.
Especificaciones
  • The CBR15 provides the lowest frequency in its lineup, delivering outstanding performance for the front-of-house sound for live performance, DJ events or for installation situations that require highly prominent low and high SPL.

    • 15in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Especificaciones técnicas
  • Referenciacbr15-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosCBR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)455
  • Profundidad (mm)378
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)17.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers