Publique sus productos
CHR10 Loudspeaker

CHR10 Loudspeaker

Traducido por Google,
Los altavoces de la serie CHR ofrecen versatilidad y calidad superior con una línea de tres modelos diferentes equipados con carcasas de madera contrachapada y características prácticas que se han optimizado para ofrecer un rendimiento excelente en una amplia gama de entornos de refuerzo de sonido.
Especificaciones
  • The CHR10 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 10-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use in fixed installations. Combining carefully selected and customized transducers with the same high-grade plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR10 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact appearance thanks to the 10-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
    • Optional UB-DXRDHR10 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
    • A pole socket for use on a stand
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Especificaciones técnicas
  • Referenciachr10-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosCHR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)494
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)13.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers