Publique sus productos
CHR12 Loudspeaker
CHR12 Loudspeaker
CHR12 Loudspeaker

    CHR12 Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Rendimiento. Optimizado.

    La Serie CHR ofrece la solución ideal para quienes desean llevar su sonido a un nuevo nivel de calidad, precisión y rendimiento profesionales. Los gabinetes de madera contrachapada de primera calidad, recubiertos con un resistente revestimiento de poliurea, ofrecen una durabilidad inigualable en otros altavoces de esta categoría.

    Cada modelo de la serie ha sido optimizado para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones de refuerzo de sonido: el CHR12 y el CHR10 para instalaciones fijas y servicios públicos, el CHR15M y el CHR12M diseñados para monitores de suelo y el CHR15 para aplicaciones FOH. Todos incorporan transductores personalizados cuidadosamente seleccionados. Combinados con características prácticas adaptadas a sus aplicaciones específicas, la serie CHR le ofrece la flexibilidad de elegir el altavoz ideal para una amplia variedad de entornos sonoros. ¿No es hora de que pruebe la calidad y el rendimiento del CHR para mejorar su sonido?

    Especificaciones
    • The CHR12 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 12-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and for use as a main or utility speaker. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on our high-end CZR Series, the CHR12 offers best-in-class sound quality and durability.

      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
      • Compact size despite the 12-inch LF driver that provides excellent low frequency response
      • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
      • Optional UB-DXRDHR12 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
    Especificaciones técnicas
    • Referenciachr12-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosCHR Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)578
    • Ancho (mm)359
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)17.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers