Publique sus productos
CHR12M Loudspeaker

CHR12M Loudspeaker

Traducido por Google,
Los altavoces de la serie CHR ofrecen versatilidad y calidad superior con una línea de tres modelos diferentes equipados con carcasas de madera contrachapada y características prácticas que se han optimizado para ofrecer un rendimiento excelente en una amplia gama de entornos de refuerzo de sonido.
Especificaciones
  • The CHR12M is a 2-way loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Especificaciones técnicas
  • Referenciachr12m-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosCHR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)343
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)454
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)15.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers