Publique sus productos
CHR15M Loudspeaker
CHR15M Loudspeaker

    CHR15M Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Rendimiento. Optimizado.

    La Serie CHR ofrece la solución ideal para quienes desean llevar su sonido a un nuevo nivel de calidad, precisión y rendimiento profesionales. Los gabinetes de madera contrachapada de primera calidad, recubiertos con un resistente revestimiento de poliurea, ofrecen una durabilidad inigualable en otros altavoces de esta categoría.

    Cada modelo de la serie ha sido optimizado para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones de refuerzo de sonido: el CHR12 y el CHR10 para instalaciones fijas y servicios públicos, el CHR15M y el CHR12M diseñados para monitores de suelo y el CHR15 para aplicaciones FOH. Todos incorporan transductores personalizados cuidadosamente seleccionados. Combinados con características prácticas adaptadas a sus aplicaciones específicas, la serie CHR le ofrece la flexibilidad de elegir el altavoz ideal para una amplia variedad de entornos sonoros. ¿No es hora de que pruebe la calidad y el rendimiento del CHR para mejorar su sonido?

    Especificaciones
    • The CHR15M is a 2-way loudspeaker featuring a 15-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration with a custom-designed constant directivity horn, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on our high-end CZR Series, the CHR15M offers best-in-class sound quality and durability.

      • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
      • A pole socket for use on a stand
      • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
    Especificaciones técnicas
    • Referenciachr15m-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosCHR Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)369
    • Ancho (mm)642
    • Profundidad (mm)505
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)21.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers