Publique sus productos
DBR12 Loudspeaker
DBR12 Loudspeaker
DBR12 Loudspeaker
DBR12 Loudspeaker
DBR12 Loudspeaker
DBR12 Loudspeaker
DBR12 Loudspeaker

    DBR12 Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El DBR12 ofrece un equilibrio perfecto entre tamaño y rendimiento, con 1000 W de potencia y una resolución excepcional en cualquier nivel de salida. Ideal para sistemas de sonido principales, monitorización de escenario o incluso como refuerzo lateral, el DBR12 es una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.

    • Niveles de salida de hasta 131 dB SPL con 1000 W de potencia
    • El procesamiento DSP preciso con la tecnología patentada FIR-X tuning™ de Yamaha ofrece un sonido de alta definición.
    • El procesamiento dinámico multibanda inteligente D-CONTOUR ofrece un sonido potente y de alta calidad constante en todos los niveles de salida en aplicaciones de FOH o monitores.
    • Amplias funciones de protección DSP para una salida máxima
    • Los transductores diseñados a medida y los componentes de primera calidad se combinan para ofrecer un rendimiento inigualable.
    • Bocina de directividad constante de 90 x 60 de extrema precisión
    • Mezclador integrado de 2 canales fácil de usar con conectividad de entrada/salida flexible para una integración versátil del sistema.
    • El control flexible del filtro de paso alto (HPF) permite una adaptación óptima con los subwoofers DXS.
    • Carcasas de plástico duraderas y compactas.
    • Diseño de carcasa simétrica para monitorización de suelo en modo espejo
    Especificaciones
    • POWER TO PLAY

      Wherever your music may take you, DBR Series loudspeakers are up to the task of delivering powerful, high-quality sound with an un-matched economy of transport and setup time. The most portable powered loudspeakers Yamaha has to offer, the versatile DBR Series harnesses the same state-of-the-art Yamaha DSP and amplifier and speaker technologies developed for the professional DSR Series and DXR Series lineups, ensuring high-resolution sound at any output level. Comprised of 10”, 12” and 15” models, each DBR loudseaker is housed in a newly designed, durable, lightweight cabinet optimized for FOH sound, floor-monitoring and even rigged applications. Whether you're powering your band’s live performance, DJ-ing a party, or MC-ing an event, be prepared for DBR Series speakers to take your performance to the next level.

      High-Efficiency 1000W Class-D Amplifiers

      The DBR's lightweight, high performance Class-D amplifier is capable of producing up to 1000W* of power, achieving an SPL of 132dB, delivered with remarkable clarity and dynamic characteristics.

        *DBR10 has an output level of 700W.

        Custom Designed Transducer

        The high power output woofers deliver well-defined, powerful bass with minimal distortion, while the 1.4" precision compression driver* produces accurate mid-range and high frequencies.

          *DBR10 features a 1" compression driver.

          A Rugged, Highly Portable Cabinet

          DBR Series speakers feature a compact, lightweight, and durable plastic cabinet which offers the highest level of portability of all Yamaha powered speakers. The sleek steel grille bolsters cabinet durability and protects the internal components while a newly designed ergonomic handles provide effortless transportation and system setup.

            Easy-to-use Onboard 2-Channel Mixer

            DBR Series speakers have two input channels. CH1 has a combo jack which accepts both XLR and TRS Phone allowing for either Mic or Line level input signals. CH2 offers two input options; a combo jack that accepts XLR or TRS Phone, and an RCA pin jack for input from CD players or other stereo line-level sources. The onboard mixer allows you to select either CH1+2 MIX to mix the signal of CH1 and CH2, or CH1 THRU to pass the signal from CH1 only.

              Smart Enclosure Design for Floor Monitoring

              DBR Series speakers feature an optimized 50°wedge angle for floor monitoring. In addition the DBR12 and DBR15's symmetrical shape allows for effortless configuration of a mirror-mode floor monitoring system in either symmetrical or stereo sound field setups.

                Rigging Points for Installation Applications

                DBR loudspeakers come equipped with M8 rigging threads, allowing for rigged applications with optional speaker brackets or standardized eye-bolts.

                  *Speaker brackets and eye-bolts are not included.


                Especificaciones técnicas
                • Referenciadbr12-loudspeaker
                • Familia de productoProfessional Audio
                • Grupo de productosDBR Series
                • TipoObjeto (objeto simple)
                • Día de publicación2026-06-02
                • Número de edición1
                • Altura (mm)601
                • Ancho (mm)376
                • Profundidad (mm)348
                Información relacionada
                • Peso Neto (kg)15.8
                Clasificación
                • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
                • Código ETIMEC000682
                • Nombre ETIMLoudspeaker set
                • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
                • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
                • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
                • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
                • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
                • Título OmniClass Loudspeakers