Publique sus productos
DCP4V4S-EU Digital Control Panel

DCP4V4S-EU Digital Control Panel

Traducido por Google,
Hardware de control
Especificaciones
  • 4 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadcp4v4s-eu-digital-control-panel
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosControl Hardware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)86
  • Ancho (mm)147
  • Profundidad (mm)47
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000783
  • Nombre ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Título OmniClass Digital Level Controllers