Publique sus productos
DHR15 Powered Loudspeaker

DHR15 Powered Loudspeaker

Traducido por Google,

Los altavoces activos de la serie DHR brindan versatilidad y calidad superior con una línea de tres modelos diferentes que brindan hasta 1000 W de potencia de clase D y están equipados con gabinetes de madera contrachapada y características prácticas que se han optimizado para brindar un rendimiento excelente en una amplia gama de entornos de refuerzo de sonido.

Especificaciones
  • The DHR15 is a 2-way bi-amp powered loudspeaker equipped with a 15-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, perfect for use as a main speaker. Combining a 1000W amplifier and high-performance DSP with the same plywood construction found on Yamaha's high-end DZR Series, the DHR15 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact size despite the 15-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
Especificaciones técnicas
  • Referenciadhr15-powered-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosDHR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)692
  • Ancho (mm)432
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers