Publique sus productos
DM3 Digital Mixing Console
DM3 Digital Mixing Console

    DM3 Digital Mixing Console

    Traducido por Google,

    Haz más

    El término "compacto" suele asociarse con limitaciones, y en el mundo del refuerzo de sonido, suele implicar sacrificar funcionalidad, conectividad o calidad de sonido, y a veces las tres. Hasta ahora, elegir una consola compacta siempre ha dependido de lo que se esté dispuesto a sacrificar para obtener las capacidades necesarias en el espacio disponible. La nueva serie de consolas de mezcla DM3 rompe con este estereotipo, ofreciendo una calidad de sonido excepcional, una configuración y un funcionamiento rápidos y sencillos, y funciones profesionales para sonido en directo, streaming, grabación en directo o en casa y producción musical: una combinación inigualable en ninguna otra consola de mezcla de este tamaño. En un mundo en constante evolución que presenta constantemente nuevos retos y oportunidades, las consolas de mezcla DM3 le ofrecen la potencia y la flexibilidad para hacer más de lo que jamás imaginó con una consola digital compacta.

    Elevando el nivel de los mezcladores digitales compactos

    En 1987, Yamaha lanzó la primera mesa de mezclas digital, la DMP7, marcando el comienzo de una nueva era de consolas que ofrecían mayor funcionalidad en un diseño más compacto que sus homólogas analógicas. Décadas más tarde, la serie DM3 establece un nuevo estándar en el rendimiento de las consolas compactas, con capacidades versátiles y una portabilidad extrema que la convierten en una herramienta invaluable para una amplia gama de aplicaciones y entornos.

    La serie DM3 consta de dos modelos: la DM3 Standard y la DM3, la primera consola compacta totalmente compatible con la tecnología Dante, lo que permite una configuración más rápida y sencilla con múltiples dispositivos. Ambas consolas cuentan con una interfaz de usuario multilingüe configurable para facilitar su uso a usuarios con diferentes perfiles y niveles de experiencia.

    Tanto en casa como en un concierto, es fácil imaginar llevar una consola de la Serie DM3 a un concierto, grabar y transmitir el audio, y luego llevártela a casa para editarla como parte de tu configuración DAW. También puedes usarla como mezclador principal para una pequeña actuación un día y como submezclador para transmitir en vivo al día siguiente: las posibilidades son infinitas.

    Especificaciones
    • The DM3 is a compact Dante-equipped digital mixing console with versatile capabilities that make it perfect for a wide range of applications. The DM3 offers superb sound quality, fast and easy setup and operation, and professional-level features.

      • 8 + 1 fader configuration
      • 9-inch multi-touch screen
      • Input mixing channels: 16 mono + 1 stereo + 2 FX return
      • Busses: 1 Stereo, 6 Mix, 2 FX, 2 Matrix (Supports Input to Matrix)
      • Local I/O: 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) inputs, and 8 (XLR) outputs
      • Dante: 16 inputs, and 16 outputs
      • USB: 18 inputs, and 18 outputs
      • 18 Effects, and GEQ on Mix 1-6 and Stereo channels
      • Sampling rate: 48kHz/96kHz
      • Dimensions (W x H x D): 320 mm × 140 mm × 455 mm
      • Net weight: 6.5 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadm3-digital-mixer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosMixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)455
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000667
    • Nombre ETIMAudio mixer
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment