Publique sus productos
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console

    DM7-EX Compact Digital Mixing Console

    Traducido por Google,

    Impulsado por la música. Definido por la calidad.

    Más de 30 años desde el lanzamiento del primer mezclador digital de Yamaha, el DMP7, el panorama del audio profesional ha experimentado una progresión constante en avances e innovaciones tecnológicas que han impactado significativamente los estilos de mezcla y grabación.

    Las consolas de mezclas de la serie DM7 representan un avance significativo en esta evolución de forma, funcionalidad y flexibilidad gracias a su interfaz de usuario intuitiva, diseño compacto y un completo conjunto de potentes funciones que les permiten superar a otras mezcladoras de su clase en una impresionante variedad de entornos de audio. Desde retransmisiones, streaming y producción musical hasta eventos híbridos en directo y conciertos, las avanzadas capacidades de la serie DM7 establecen un nuevo estándar en operatividad y flujo de trabajo, a la vez que se mantienen fieles a la tradición sonora de Yamaha de "sonido natural". A medida que los tiempos cambian, su DM7 le mantendrá a la vanguardia con una experiencia de usuario superior a cualquier otra en su clase y un rendimiento sonoro que supera con creces las expectativas tanto del público como de los ingenieros.

    Características

    La serie DM7 es una innovadora línea de mezcladores digitales que no solo garantiza una calidad de sonido inigualable, facilidad de uso y alta fiabilidad para conectar a ingenieros, artistas y público, sino que también es altamente escalable y flexible para adaptarse a cualquier aplicación. Una configuración DM7 puede adaptarse a diversas preferencias del ingeniero y es compatible con una amplia gama de entornos sonoros.

    Especificaciones
    • DM7 Compact

      The DM7 Compact is a Dante-equipped versatile digital mixing console with unparalleled sound quality, ease of operation, and high reliability that make it perfect for a wide range of applications. The DM7 Compact is configured with 12 + 4 faders and a 1 x 12” + 1 x 7” multi-touch screen, and a rack-mountable with an optional RK1 rack mount kit.

      • Input mixing channels: 72 mono
      • Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
      • Display: 12.1" multi-touch screen x 1, 7" multitouch screen x 1
      • Faders: 16 (12 + 4)
      • Analog I/O: 16 inputs / 16 outputs
      • Dante: 144 in / 144 out
      • AES/EBU: 1 out
      • Slot: PY Slot x 1
      • USB Audio Interface: 18 in / 18 out
      • Power supply: Redundant power supply built-in
      • Power consumption: 240 W
      • Dimensions (W x H x D): 468 mm x 324 mm x 564 mm (18.5" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 16.5 kg (36.4 lb)


      DM7 Control

      The DM7 Control is an expansion controller with a variety of physical control devices that can be used to conveniently control functions for a number of applications, such as User Defined Keys, Scene Memory keys, Monitor Control keys and knobs, and Panner joystick. The Broadcast/Theatre Package is included with the DM7 Control controller. *Side pads not included.

      • Faders: 2
      • User Defined Keys: 16
      • User Defined Knobs: 4
      • Scene Memory Keys: Update, Preview, Store, Recall, Inc, and Dec
      • Monitor Control for Monitor A/B
      • Panner: 1
      • Jog Wheel: 1
      • Dual power supplies (AC INPUT and EXT DC INPUT) - optional PA-700 AC adaptor available for redundancy
      • Power consumption: 20 W
      • Dimensions (W x H x D): 191 mm x 323 mm x 562 mm (7.6" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 7 kg (15.5 lb)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadm7-ex-compact-digital-mixer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosMixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)324
    • Ancho (mm)648
    • Profundidad (mm)564
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)23.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000667
    • Nombre ETIMAudio mixer
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment