El DXR10 mk3 es un altavoz autoamplificado de dos vías y biamplificado, el modelo más compacto de la serie, que ofrece una claridad y precisión excepcionales, además de una potente salida de 132 dB SPL. Gracias a su carcasa compacta y ligera, funciona como un altavoz versátil, ideal para una amplia variedad de entornos. Sus avanzadas capacidades DSP y una aplicación remota dedicada le brindan una flexibilidad significativamente mayor, con potentes funciones que mejoran la experiencia del usuario.