Publique sus productos
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker

    DXR12 mk3 Powered Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El DXR12 mk3 es un altavoz autoamplificado de dos vías con biamplificación que ofrece un equilibrio perfecto entre portabilidad y rendimiento, con una claridad y precisión excepcionales, y una potente salida de 134 dB SPL. Ideal para uso en la sala, monitorización de escenario o incluso como refuerzo de sonido lateral, el DXR12 mk3 es una excelente opción para una amplia gama de necesidades de refuerzo de sonido. Sus avanzadas capacidades DSP y una aplicación remota dedicada le brindan una flexibilidad significativamente mayor, con potentes funciones que mejoran la experiencia general del usuario.

    Especificaciones
      • 12" LF + 1.75" HF proprietary high-durability speaker units
      • The large-diameter horn secures directivity control across a wide frequency range
      • Optimized port positioning reduces standing wave effects
      • Lightweight, high-performance, form-injection molded enclosure with a symmetrical, functional design
      • Newly developed 2000W Class-D amplifier
      • FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
      • Drive Motion Calibration™, corrects the motion of the LF unit, producing a more linear low-frequency sound with high reliability
      • DSP modes tailored for specific arrangements or applications. In particular, FOH/MAIN and MONITOR modes have an automatic setting function "AUTO V/H POSITION"
      • Can be controlled remotely via an iOS or Android device using the dedicated D-Remote app
      • Compatible with audio streaming via Bluetooth®
      • Intelligent feedback suppressor automatically eliminates unpleasant feedback
      • Optional UB-DXRDHR12A U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Optional SPCVR-DXR123 speaker cover protects speakers from rigors of equipment transport, lengthy storage, or outdoor performances
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadxr12-mk3-powered-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosDXR mk3 Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)366
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)17.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers