El DXR15 mk3 es un altavoz autoamplificado de dos vías y biamplificado que ofrece el rango de frecuencias más bajas de la nueva gama con una claridad y precisión excepcionales, además de un potente nivel de presión sonora de 134 dB. Combinando graves profundos y una potencia considerable, es ideal como altavoz principal para eventos de DJ o actuaciones en directo que requieren una fuerte presencia de bajas frecuencias. Sus avanzadas capacidades DSP y una aplicación remota dedicada le brindan una flexibilidad significativamente mayor con potentes funciones que mejoran la experiencia general del usuario.